Meniu Caută

Inele D și truse

În stoc

Inelele D metrice și kitul utilizat din motive de etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Creează o etanșare sigură în aplicații statice și dinamice.
  • Asigură stabilitate, împiedicând răsucirea sau rotirea garniturii în timpul funcționării sau instalării.
  • Este simplu de plasat într-o canelură prelucrată, unde marginea plată a inelului D oferă stabilitate.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6159, SRV0071

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Include Număr de bucăți Dimensiune filet Material Tip set Tip Cumpără
364,7009 RON - 364,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
50
NBR
Set inele D
Sortiment
300 În stoc
3/4"
100
3/4 in
NBR
Metric D-Ring
Individual part
Inele D NBR Garnitură inelară Negru

10385609


Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Include
    3/4"
  • Material
    NBR
  • Tip set
    Metric D-Ring
  • Număr de bucăți
    100
  • Dimensiune filet
    3/4 in