Meniu Caută

Inel de fixare 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Roșu

Inelul de fixare este realizat din POM și este suficient de flexibil pentru a putea fi mutat manual după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10052228

Numărul piesei producătorului:

011104000505

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4887 RON
1000 + 0,3519 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

244,35 RON

500 x 0,4887 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru de montare 4.0 mm
Tip accesoriu Inel de fixare
Culoare Roșu
Formă Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne