Meniu Caută

Inele de siguranță din inox

În producție

Aceste inele inoxidabile în formă de C sunt folosite pentru a atașa și prinde în siguranță rulmenți, angrenaje și alte componente pe arbori sau în găuri.

Au o bună rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru utilizare în condiții severe sau când există umiditate sau substanțe chimice.

Sunt simplu de instalat și demontat, făcând asamblarea și întreținerea mai ușoare și mai eficiente. Sunt folosit în mod obișnuit în sectoarele auto, industrial și de producție.

  • Atașează și prinde rulmenți, angrenaje și alte componente de arbori sau în găuri.
  • Potrivite pentru utilizare în medii severe sau când există umezeală sau substanțe chimice.
  • Folosite în sectoarele auto, industrial și de producție.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRR3447

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 d4 h1 d2 h2 d5 min d1 Cumpără
2,7452 RON - 4,1927 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
7.5
2.7
5.7
1.3
1.15
6.0
4,043 RON - 6,1892 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3
12.7
3.3
9.6
1.8
1.7
10.0
14,6744 RON - 22,5607 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5
16.2
4.0
19.0
2.6
2.0
20.0
2,845 RON - 4,3924 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.4
9.6
3.2
7.6
1.5
1.2
8.0
2,0964 RON - 3,1944 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7
6.2
2.5
4.8
1.1
1.0
5.0
7,3871 RON - 11,3802 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7
12.2
3.7
15.2
2.2
1.7
16.0
6,4388 RON - 9,9327 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
7.7
3.3
11.5
1.8
1.7
12.0