Meniu Caută

Inele de fixare 4.0 mm 9.0 mm POM Negru

Aceste inele de reținere din POM de culoare neagră sunt proiectate pentru a fi utilizate pe axuri prevăzute cu o canelură prefabricată. Inelul de fixare este prevăzut cu o buză pentru a ajuta la asamblare și dezasamblare.
Numărul piesei Essentra:

10052327

Numărul piesei producătorului:

011204059905

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4421 RON
1000 + 0,3176 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

221,05 RON

500 x 0,4421 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Polioximetilenă
Tip șaibă Șaibă de fixare cu inel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne