Meniu Caută

Inele O și truse Imperial

În stoc

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID YxY Material Tip Cumpără
0,6399 RON - 0,6399 RON 80 În stoc
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,8279 RON - 0,8279 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
450 În stoc
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
89 În stoc
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,6399 RON - 0,6399 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,4855 RON - 0,4855 RON 100 În stoc
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,5191 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,4532 RON - 0,4532 RON 400 În stoc
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,5767 RON - 0,5767 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,7634 RON - 0,7634 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
59 În stoc
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,7044 RON - 0,7044 RON 200 În stoc
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,609 RON - 0,609 RON 100 În stoc
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
2,8908 RON - 2,8908 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
1,4454 RON - 1,4454 RON 213 În stoc
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,1754 RON - 0,1754 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,2989 RON - 0,2989 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,421 RON - 0,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
  • din 4
Garnituri inelare 21.82 mm 3.53 mm NBR Negru

10405307

Interval de preț
0,6399 RON - 0,6399 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 26.58 mm 3.53 mm NBR Negru

10405338


Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 34.52 mm 3.53 mm NBR Negru

10405383


Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 15.54 mm 2.62 mm NBR Negru

10405253

Interval de preț
0,4855 RON - 0,4855 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 13.95 mm 2.62 mm NBR Negru

10405246

Interval de preț
0,4532 RON - 0,4532 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 32.92 mm 3.53 mm NBR Negru

10405376


Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 24.99 mm 3.53 mm NBR Negru

10405321

Interval de preț
0,7044 RON - 0,7044 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 20.22 mm 3.53 mm NBR Negru

10405291

Interval de preț
0,609 RON - 0,609 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 9.19 mm 2.62 mm FPM Negru

10405512

Interval de preț
1,4454 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
213 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13