O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | YxY | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | 113 În stoc |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,5191 RON - 0,5191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | 80 În stoc |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 100 În stoc |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,268 RON - 0,268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,4855 RON - 0,4855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,421 RON - 0,421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,2989 RON - 0,2989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina