Meniu Caută

Inserţii presetupe 3 M20 EPDM Negru

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and is fitted with 3 conductors to accept cable diameter of 2.5-4 mm.
Numărul piesei Essentra:

10301449

Numărul piesei producătorului:

550928

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 499 10,3126 RON
500 + 8,3772 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

103,13 RON

10 x 10,3126 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Număr de conductori 3
Interval diametru mănunchi de cabluri 2.5 - 4.0 mm
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne