Meniu Caută

Inserţii presetupe 4 M32 EPDM Negru

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M32 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 5-7 mm.
Numărul piesei Essentra:

10301579

Numărul piesei producătorului:

550942

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 14,1971 RON
100 + 11,5291 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

141,97 RON

10 x 14,1971 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Număr de conductori 4
Interval diametru mănunchi de cabluri 5.0 - 7.0 mm
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne