Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare - Ușoare

În stoc

Inserțiile pentru tuburi dreptunghiulare ușoare sunt concepute pentru aplicații ușoare, pentru tuburi dreptunghiulare și țevi. Designul cu nervuri asigură o inserție ușoară și o fixare sigură. Protejează suprafețele și împiedică pătrunderea murdăriei și a contaminanților în tub sau țeavă.Inserțiile și glisoarele dreptunghiulare sunt ideale pentru aplicații pentru tuburi și țevi dreptunghiulare ușoare.

  • Oferă un aspect curat și ordonat.
  • Oferă protecția suprafeței și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1552

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T2 L1 h L h1 T1 Cumpără
0,261 RON - 0,687 RON 1340 În stoc
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,9177 RON - 2,9629 RON 2116 În stoc
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4785 RON - 1,5602 RON 159 În stoc
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,8364 RON - 2,2186 RON 1238 În stoc
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3059 RON - 0,8101 RON 1567 În stoc
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,5473 RON - 1,4457 RON 1000 În stoc
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,4013 RON - 1,0621 RON 75 În stoc
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,449 RON - 1,1937 RON 11548 În stoc
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,9977 RON - 2,6337 RON 1160 În stoc
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,6946 RON - 2,19 RON 46 În stoc
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,268 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
2,0067 RON - 5,3677 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10246955

Interval de preț
0,687 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
1340 În stoc
Caracteristici
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10257456

Interval de preț
2,9629 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
2116 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10257463

Interval de preț
1,5602 RON - 0,4785 RON

Niveluri de stoc
159 În stoc
Caracteristici
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10247006

Interval de preț
2,2186 RON - 0,8364 RON

Niveluri de stoc
1238 În stoc
Caracteristici
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10246962

Interval de preț
0,8101 RON - 0,3059 RON

Niveluri de stoc
1567 În stoc
Caracteristici
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10246993

Interval de preț
1,4457 RON - 0,5473 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10246979

Interval de preț
1,0621 RON - 0,4013 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10246986

Interval de preț
1,1937 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
11548 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10247013

Interval de preț
2,6337 RON - 0,9977 RON

Niveluri de stoc
1160 În stoc
Caracteristici
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10257487

Interval de preț
2,19 RON - 0,6946 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm