Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, PE Culoare: Negru, Negru cromat, Argintiu cromat, Argintiu Cod Serie: SR5723, SR1562
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | t | h | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6418 RON - 5,0384 RON | 50 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,3539 RON - 7,5005 RON | 60 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1293 RON - 3,7188 RON | 270 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,329 RON - 14,1564 RON | 300 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,3321 RON - 24,9062 RON | 190 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,003 RON - 3,7188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,7188 RON - 8,3307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 4,4626 RON | 650 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4626 RON - 9,9767 RON | 35 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2579 RON - 5,0793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,3643 RON - 11,6658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,2063 RON - 11,6658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,1435 RON - 3,8872 RON | 190 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3258 RON - 4,1257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7188 RON - 8,3307 RON | 180 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0426 RON - 3,149 RON | 3050 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,224 RON - 8,6026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,769 RON - 2,2473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,1293 RON - 8,3307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3643 RON - 11,6658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina