Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 14.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru LDPE

Această inserție multifuncțională de tub rotund se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare rotunde, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare neagră și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20573898

Numărul piesei producătorului:

20573898

50000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,1568 RON
10000 - 49999 0,112 RON
50000 + 0,1008 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

156,80 RON

1000 x 0,1568 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 14.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne