Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 32.0 mm Negru LDPE

Această inserție multifuncțională de tub rotund se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare rotunde, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare neagră și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20574031

Numărul piesei producătorului:

20574031

10000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,3962 RON
2000 - 9999 0,283 RON
10000 + 0,2547 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

79,24 RON

200 x 0,3962 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.0 mm
H 12.0 mm
h 5.0 mm
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 3.0 mm
Material LDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne