Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 42.0 mm Negru LDPE

Această inserție multifuncțională de tub rotund se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare rotunde, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare neagră și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20574109

Numărul piesei producătorului:

20574109

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,6526 RON
1000 - 4999 0,4661 RON
5000 + 0,4195 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

65,26 RON

100 x 0,6526 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 42.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Grosime minimă perete compatibil 3.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 6.0 mm
Material LDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne