Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Negru LDPE

Această inserție multifuncțională de tub rotund se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare rotunde, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare neagră și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20574208

Numărul piesei producătorului:

20574208

1950 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
65 - 649 0,8748 RON
650 - 3249 0,6249 RON
3250 + 0,5624 RON
Ambalaj standard: 650

Comandă în multiplu de 65

Preț total:

56,86 RON

65 x 0,8748 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 52.0 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne