Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Negru LDPE

Această inserție multifuncțională de tub rotund se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare rotunde, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare neagră și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20574352

Numărul piesei producătorului:

20574352

390 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 3,424 RON
150 - 749 2,4457 RON
750 + 2,2011 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

51,36 RON

15 x 3,424 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 88.9 mm
H 21.0 mm
h 6.0 mm
T1 6.0 mm
T2 3.5 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne