Meniu Caută

Inserție tub Dreptunghiular 20.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Argintiu

This rectangular tube inserts is made from chrome plated LDPE. Can be inserted into the end of rectangular tubing to provide a neat finish with excellent aesthetics. Ribbed to aid insertion and retention.
Numărul piesei Essentra:

10247068

Numărul piesei producătorului:

460967

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,5246 RON
1000 + 1,6976 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

452,46 RON

100 x 4,5246 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 20.0 mm
B 20.0 mm
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Material PE
Culoare Argintiu
Finalizare Placat cu crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne