Meniu Caută

Glisor dreptunghiular 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Argintiu

Inserția este realizată din ABS cromat și prezintă striații care permit montarea pe tuburi. Capacul placat cu crom îi oferă un aspect plăcut.
Numărul piesei Essentra:

10289181

Numărul piesei producătorului:

499130

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 11,6746 RON
200 - 999 5,2162 RON
1000 + 4,3674 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

233,49 RON

20 x 11,6746 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 40.0 mm
B 10.0 mm
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 1.5 mm
Material ABS
Culoare Argintiu
Finalizare Crom
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne