Meniu Caută

Dreptunghiular Inserție tub 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

Inserția este realizată din ABS cromat și prezintă striații care permit montarea pe tuburi. Capacul placat cu crom îi oferă un aspect plăcut.
Numărul piesei Essentra:

10289228

Numărul piesei producătorului:

499134

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 21,7851 RON
100 - 499 9,7342 RON
500 + 8,1735 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

217,85 RON

10 x 21,7851 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 60.0 mm
B 20.0 mm
L 10.0 mm
T1 1.5
T2 1.0
Tip 2
Material ABS
Culoare Argintiu
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne