Meniu Caută

Glisor dreptunghiular 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Argintiu

Inserția este realizată din ABS cromat și prezintă striații care permit montarea pe tuburi. Capacul placat cu crom îi oferă un aspect plăcut.
Numărul piesei Essentra:

10289235

Numărul piesei producătorului:

499135

48 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 23,3212 RON
100 + 10,4462 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

233,21 RON

10 x 23,3212 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 80.0 mm
B 20.0 mm
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Material ABS
Culoare Argintiu
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Produsul 499135 înlocuiește:

Inserție tub Dreptunghiular 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Argintiu
Numărul piesei Essentra: 20604165
Numărul piesei producătorului: 20604165

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne