Meniu Caută

Glisor dreptunghiular 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Negru

Inserția este realizată din ABS cromat și prezintă striații care permit montarea pe tuburi. Capacul placat cu crom îi oferă un aspect plăcut.
Numărul piesei Essentra:

10289266

Numărul piesei producătorului:

499139

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 999 6,7496 RON
1000 + 5,4627 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

1 349,92 RON

200 x 6,7496 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 40.0 mm
B 10.0 mm
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 1.5 mm
Material ABS
Culoare Negru
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne