Meniu Caută

Inserție filetată 0.31 10-32 Pereți subțiri Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată cu perete subțire înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără a fi nevoie de găurire specială. Oferă o fixare sigură, astfel încât inserția să nu se miște. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218164

Numărul piesei producătorului:

20218164

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 23,9096 RON
10 - 19 21,5384 RON
20 - 49 20,3034 RON
50 - 99 19,1178 RON
100 - 499 15,561 RON
500 + 14,326 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

23,91 RON

1 x 23,9096 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 10-32
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 5/16"-18
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0210
Inst. tap drill size 17/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Inst. thread depth min. 0.37
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 7/32"
Depth burghiului de îndepărtare 1/8"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Pereți subțiri
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne