Meniu Caută

Inserție filetată 050 3/8"-16 Pereți subțiri Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată cu perete subțire înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără a fi nevoie de găurire specială. Oferă o fixare sigură, astfel încât inserția să nu se miște. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218195

Numărul piesei producătorului:

20218195

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 49,4494 RON
10 - 19 44,5094 RON
20 - 49 42,0394 RON
50 - 99 39,5694 RON
100 - 499 32,1594 RON
500 + 29,6894 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

49,45 RON

1 x 49,4494 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 3/8"-16
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
Ext. tip filet d2 UNC
l1 050
Inst tool ref W0240
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.56
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 13/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Pereți subțiri
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne