Meniu Caută

Inserție filetată 0.31 8-32 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218225

Numărul piesei producătorului:

20218225

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 20,995 RON
10 - 19 18,9202 RON
20 - 49 17,8334 RON
50 - 99 16,796 RON
100 - 499 13,6344 RON
500 + 12,597 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,00 RON

1 x 20,995 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 8-32
Int. tip filet d1 UNC
E x t d2 tol 2A 5/16"-18
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0000
Inst. tap drill size 17/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Inst. thread depth min. 0.37
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 7/32"
Depth burghiului de îndepărtare 1/8"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne