Meniu Caută

Inserție filetată 0.81 9/16"-12 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218287

Numărul piesei producătorului:

20218287

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 80,522 RON
10 - 19 72,4698 RON
20 - 49 68,4684 RON
50 - 99 64,4176 RON
100 - 499 52,364 RON
500 + 48,3132 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

80,52 RON

1 x 80,522 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 9/16"-12
Int. tip filet d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
Ext. tip filet d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0070
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.94
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 21/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne