Meniu Caută

Inserție filetată 1.12 3/4"-16 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218416

Numărul piesei producătorului:

20218416

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 119,0046 RON
10 - 19 107,0992 RON
20 - 49 101,1712 RON
50 - 99 95,1938 RON
100 + 77,3604 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

119,00 RON

1 x 119,0046 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 3/4"-16
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1-1/8"-12
Ext. tip filet d2 UNF
l1 1.12
Inst tool ref W0090
Inst. tap drill size 1-1/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/8"-12
Inst. thread depth min. 1.31
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 31/32"
Depth burghiului de îndepărtare 5/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne