Meniu Caută

Inserție filetată 0.31 8-32 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații extrem de grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218454

Numărul piesei producătorului:

20218454

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 155,7088 RON
10 - 19 140,1478 RON
20 - 49 132,3426 RON
50 - 99 124,5868 RON
100 + 101,2206 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

155,71 RON

1 x 155,7088 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 8-32
Int. tip filet d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/8" - 16
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0320
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.37
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 9/32"
Depth burghiului de îndepărtare 1/8"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne