Meniu Caută

Inserție filetată 0.31 10-24 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații extrem de grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218461

Numărul piesei producătorului:

20218461

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 160,5006 RON
10 - 19 144,4456 RON
20 - 49 136,4428 RON
50 - 99 128,3906 RON
100 + 104,3328 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

160,50 RON

1 x 160,5006 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 10-24
Int. tip filet d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16" - 14
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0330
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Inst. thread depth min. 0.37
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 11/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne