20218577
20218577
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 280,6908 RON |
10 - 19 | 252,6316 RON |
20 - 49 | 238,602 RON |
50 - 99 | 224,5724 RON |
100 + | 182,4342 RON |
Int d1 tol 2B | 10-32 |
---|---|
Int. tip filet d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/16" - 14 |
Ext. tip filet d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0330 |
Inst. tap drill size | 25/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 11/32" |
Depth burghiului de îndepărtare | 3/16" |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip inserție | Aplicații intense |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.