Meniu Caută

Inserție filetată 0.56 7/16"-20 Pereți subțiri Oţel carbon

Inserția filetată cu perete subțire înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără a fi nevoie de găurire specială. Oferă o fixare sigură, astfel încât inserția să nu se miște. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20218782

Numărul piesei producătorului:

20218782

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 21,0444 RON
10 - 19 18,9202 RON
20 - 49 17,8828 RON
50 - 99 16,8454 RON
100 - 499 13,6838 RON
500 + 12,6464 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,04 RON

1 x 21,0444 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 7/16"-20
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.56
Inst tool ref W0250
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Inst. thread depth min. 0.62
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 15/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel carbon
Tip inserție Pereți subțiri
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne