Meniu Caută

Inserție filetată 0.37 1/4"-20 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20218829

Numărul piesei producătorului:

20218829

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 13,8814 RON
10 - 19 12,4982 RON
20 - 49 11,8066 RON
50 - 99 11,115 RON
100 - 499 9,0402 RON
500 + 8,3486 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,88 RON

1 x 13,8814 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 1/4"-20
Int. tip filet d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.37
Inst tool ref W0020
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Inst. thread depth min. 0.43
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 11/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel carbon
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne