Meniu Caută

Inserție filetată 1.62 1-1/8"-7 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20218928

Numărul piesei producătorului:

20218928

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 474,6352 RON
10 - 19 427,1618 RON
20 - 49 403,4498 RON
50 - 99 379,6884 RON
100 + 308,503 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

474,64 RON

1 x 474,6352 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 1-1/8"-7
Int. tip filet d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-1/2"-12
Ext. tip filet d2 UNF
l1 1.62
Inst tool ref W0130
Inst. tap drill size 1-7/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/2"-12
Inst. thread depth min. 1.84
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 1-11/32"
Depth burghiului de îndepărtare 5/16"
Material Oţel carbon
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne