Meniu Caută

Inserție filetată 0.31 10-32 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20218959

Numărul piesei producătorului:

20218959

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 12,9428 RON
10 - 19 11,6584 RON
20 - 49 11,0162 RON
50 - 99 10,374 RON
100 - 499 8,398 RON
500 + 7,7558 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,94 RON

1 x 12,9428 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 10-32
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0010
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.37
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 9/32"
Depth burghiului de îndepărtare 1/8"
Material Oţel carbon
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne