Meniu Caută

Inserție filetată 0.62 1/2"-20 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20219000

Numărul piesei producătorului:

20219000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 24,9964 RON
10 - 19 22,477 RON
20 - 49 21,242 RON
50 - 99 20,007 RON
100 - 499 16,2526 RON
500 + 15,0176 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

25,00 RON

1 x 24,9964 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 1/2"-20
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
Ext. tip filet d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0060
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 21/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel carbon
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne