Meniu Caută

Inserție filetată 0.37 1/4" - 20 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații extrem de grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20219130

Numărul piesei producătorului:

20219130

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 204,7136 RON
10 - 19 184,262 RON
20 - 49 173,9868 RON
50 - 99 163,761 RON
100 + 133,0836 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

204,71 RON

1 x 204,7136 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 1/4" - 20
Int. tip filet d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2" - 13
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.37
Inst tool ref W0340
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.43
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 13/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel carbon
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne