Meniu Caută

Inserție filetată 0.50 3/8" - 24 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații extrem de grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20219260

Numărul piesei producătorului:

20219260

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 116,4852 RON
10 - 19 104,8268 RON
20 - 49 98,9976 RON
50 - 99 93,1684 RON
100 + 75,7302 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

116,49 RON

1 x 116,4852 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 3/8" - 24
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 5/8" - 11
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.50
Inst tool ref W0360
Inst. tap drill size 37/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/8"-11
Inst. thread depth min. 0.56
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 17/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel carbon
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne