Meniu Caută

Inserție filetată 0.81 9/16" - 18 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații extrem de grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20219291

Numărul piesei producătorului:

20219291

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 155,116 RON
10 - 19 139,6044 RON
20 - 49 131,8486 RON
50 - 99 124,0928 RON
100 + 100,8254 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

155,12 RON

1 x 155,116 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 9/16" - 18
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 7/8" - 14
Ext. tip filet d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0390
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.94
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 25/32"
Depth burghiului de îndepărtare 5/16"
Material Oţel carbon
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne