Meniu Caută

Inserție filetată 14.0 M 8 x 1.00 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20217518

Numărul piesei producătorului:

20217518

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 24,7988 RON
10 - 19 22,3288 RON
20 - 49 21,0938 RON
50 - 99 19,8588 RON
100 - 499 16,1044 RON
500 + 14,8694 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

24,80 RON

1 x 24,7988 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M 8 x 1.00
Int. tip filet d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M14 x 1.50
Ext. tip filet d2 Fine
l1 14.0
Inst tool ref W0660
Inst. tap drill size 12.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 14.3
Inst. thread tap tol. 6H M14 x 1.50
Inst. thread depth min. 16.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 11.5
Depth burghiului de îndepărtare 4.8
Material Oţel carbon
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne