20217525
20217525
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 30,4304 RON |
10 - 19 | 27,3676 RON |
20 - 49 | 25,8856 RON |
50 - 99 | 24,3542 RON |
100 - 499 | 19,76 RON |
500 + | 18,278 RON |
Tip inserție | Aplicații intense |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M10 x 1.25 |
Int. tip filet d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M16 x 1.50 |
Ext. tip filet d2 | Fine |
l1 | 16.0 |
Inst tool ref | W0670 |
Inst. tap drill size | 14.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 16.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M16 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 18.5 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 13.5 |
Depth burghiului de îndepărtare | 4.8 |
Material | Oţel carbon |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.