Meniu Caută

Inserție filetată 18.0 M12 x 1.25 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20217532

Numărul piesei producătorului:

20217532

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 38,4826 RON
10 - 19 34,6294 RON
20 - 49 32,7028 RON
50 - 99 30,7762 RON
100 - 499 24,9964 RON
500 + 23,0698 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

38,48 RON

1 x 38,4826 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.25
Int. tip filet d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M18 x 1.50
Ext. tip filet d2 Fine
l1 18.0
Inst tool ref W0690
Inst. tap drill size 16.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 18.3
Inst. thread tap tol. 6H M18 x 1.50
Inst. thread depth min. 20.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 15.5
Depth burghiului de îndepărtare 4.8
Material Oţel carbon
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne