Meniu Caută

Inserție filetată 10.0 M5 x 0.80 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20217594

Numărul piesei producătorului:

20217594

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 47,7204 RON
10 - 19 42,9286 RON
20 - 49 40,5574 RON
50 - 99 38,1862 RON
100 - 499 31,0232 RON
500 + 28,652 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

47,72 RON

1 x 47,7204 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M5 x 0.80
Int. tip filet d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M10 x 1.25
Ext. tip filet d2 Fine
l1 10.0
Inst tool ref W0640
Inst. tap drill size 8.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 10.3
Inst. thread tap tol. 6H M10 x 1.25
Inst. thread depth min. 12.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 7.5
Depth burghiului de îndepărtare 4.8
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne