Meniu Caută

Inserție filetată 16.0 M10 x 1.50 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20217631

Numărul piesei producătorului:

20217631

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 73,7542 RON
10 - 19 66,3936 RON
20 - 49 62,6886 RON
50 - 99 58,9836 RON
100 - 499 47,918 RON
500 + 44,2624 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

73,75 RON

1 x 73,7542 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.50
Int. tip filet d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M16 x 1.50
Ext. tip filet d2 Fine
l1 16.0
Inst tool ref W0670
Inst. tap drill size 14.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 16.3
Inst. thread tap tol. 6H M16 x 1.50
Inst. thread depth min. 18.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 13.5
Depth burghiului de îndepărtare 4.8
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne