20217709
20217709
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 411,4032 RON |
10 - 19 | 370,253 RON |
20 - 49 | 349,7026 RON |
50 - 99 | 329,1028 RON |
100 - 499 | 267,4022 RON |
500 + | 246,8518 RON |
Tip inserție | Aplicații intense |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M18 x 1.50 |
Int. tip filet d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M24 x 1.50 |
Ext. tip filet d2 | Fine |
l1 | 24.0 |
Inst tool ref | W0720 |
Inst. tap drill size | 22.5 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 24.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M24 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 26.5 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 19.8 |
Depth burghiului de îndepărtare | 6.4 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.