Meniu Caută

Inserție filetată 30.0 M20 x 2.50 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20217716

Numărul piesei producătorului:

20217716

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 230,5498 RON
10 - 19 207,48 RON
20 - 49 195,9698 RON
50 - 99 184,4596 RON
100 - 499 149,8796 RON
500 + 138,32 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

230,55 RON

1 x 230,5498 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M20 x 2.50
Int. tip filet d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M30 x 2.00
Ext. tip filet d2 Non-Std
l1 30.0
Inst tool ref W0730
Inst. tap drill size 28.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 30.3
Inst. thread tap tol. 6H M30 x 2.00
Inst. thread depth min. 34.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 25.8
Depth burghiului de îndepărtare 6.4
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne