20217754
20217754
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 391,4456 RON |
10 - 19 | 352,3208 RON |
20 - 49 | 332,709 RON |
50 - 99 | 313,1466 RON |
100 - 499 | 254,4594 RON |
500 + | 234,8476 RON |
Tip inserție | Aplicații intense |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M24 x 2.00 |
Int. tip filet d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M33 x 2.00 |
Ext. tip filet d2 | Non-Std |
l1 | 33.0 |
Inst tool ref | W0750 |
Inst. tap drill size | 31.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 33.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M33 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 37.5 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 28.8 |
Depth burghiului de îndepărtare | 6.4 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.