Meniu Caută

Inserție filetată 8.0 M 5 x 0.80 Pereți subțiri Oţel carbon

Inserția filetată cu perete subțire înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără a fi nevoie de găurire specială. Oferă o fixare sigură, astfel încât inserția să nu se miște. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20217761

Numărul piesei producătorului:

20217761

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 17,1418 RON
10 - 19 15,4128 RON
20 - 49 14,573 RON
50 - 99 13,7332 RON
100 - 499 11,1644 RON
500 + 10,2752 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,14 RON

1 x 17,1418 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Pereți subțiri
Int. d1 tol. 6H M 5 x 0.80
Int. tip filet d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M 8 x 1.25
Ext. tip filet d2 Coarse
l1 8.0
Inst tool ref W0510
Inst. tap drill size 6.9
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 8.3
Inst. thread tap tol. 6H M 8 x 1.25
Inst. thread depth min. 9.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 5.5
Depth burghiului de îndepărtare 4.0
Material Oţel carbon
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne