20217785
20217785
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 20,7974 RON |
10 - 19 | 18,7226 RON |
20 - 49 | 17,6852 RON |
50 - 99 | 16,6478 RON |
100 - 499 | 13,5356 RON |
500 + | 12,4982 RON |
Tip inserție | Pereți subțiri |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M 8 x 1.25 |
Int. tip filet d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M12 x 1.25 |
Ext. tip filet d2 | Fine |
l1 | 12.0 |
Inst tool ref | W0530 |
Inst. tap drill size | 10.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 12.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M12 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 13.5 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 9.5 |
Depth burghiului de îndepărtare | 4.8 |
Material | Oţel carbon |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.