Meniu Caută

Inserție filetată 8.0 M5 x 0.80 Pereți subțiri Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată cu perete subțire înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără a fi nevoie de găurire specială. Oferă o fixare sigură, astfel încât inserția să nu se miște. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20217815

Numărul piesei producătorului:

20217815

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 39,9152 RON
10 - 19 35,9138 RON
20 - 49 33,9378 RON
50 - 99 31,9124 RON
100 - 499 25,935 RON
500 + 23,959 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

39,92 RON

1 x 39,9152 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Pereți subțiri
Int. d1 tol. 6H M5 x 0.80
Int. tip filet d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M8 x 1.25
Ext. tip filet d2 Coarse
l1 8.0
Inst tool ref W0510
Inst. tap drill size 6.9
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 8.3
Inst. thread tap tol. 6H M8 x 1.25
Inst. thread depth min. 9.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 5.5
Depth burghiului de îndepărtare 4.0
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne