Meniu Caută

Inserție filetată 10.0 M6 x 1.00 Pereți subțiri Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată cu perete subțire înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără a fi nevoie de găurire specială. Oferă o fixare sigură, astfel încât inserția să nu se miște. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20217822

Numărul piesei producătorului:

20217822

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 39,3224 RON
10 - 19 35,3704 RON
20 - 49 33,4438 RON
50 - 99 31,4678 RON
100 - 499 25,5398 RON
500 + 23,6132 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

39,32 RON

1 x 39,3224 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Pereți subțiri
Int. d1 tol. 6H M6 x 1.00
Int. tip filet d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M10 x 1.25
Ext. tip filet d2 Fine
l1 10.0
Inst tool ref W0520
Inst. tap drill size 8.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 10.3
Inst. thread tap tol. 6H M10 x 1.25
Inst. thread depth min. 11.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 7.5
Depth burghiului de îndepărtare 4.8
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne