Meniu Caută

Inserție filetată 12.0 M8 x 1.00 Pereți subțiri Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată cu perete subțire înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără a fi nevoie de găurire specială. Oferă o fixare sigură, astfel încât inserția să nu se miște. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20217860

Numărul piesei producătorului:

20217860

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 40,7056 RON
10 - 19 36,6548 RON
20 - 49 34,58 RON
50 - 99 32,5546 RON
100 - 499 26,4784 RON
500 + 24,4036 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,71 RON

1 x 40,7056 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Pereți subțiri
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.00
Int. tip filet d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M12 x 1.25
Ext. tip filet d2 Fine
l1 12.0
Inst tool ref W0530
Inst. tap drill size 10.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 12.3
Inst. thread tap tol. 6H M12 x 1.25
Inst. thread depth min. 13.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 9.5
Depth burghiului de îndepărtare 4.8
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne