Meniu Caută

Inserție filetată 14.0 M10 x 1.25 Pereți subțiri Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată cu perete subțire înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără a fi nevoie de găurire specială. Oferă o fixare sigură, astfel încât inserția să nu se miște. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20217877

Numărul piesei producătorului:

20217877

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 46,3372 RON
10 - 19 41,6936 RON
20 - 49 39,3718 RON
50 - 99 37,05 RON
100 - 499 30,134 RON
500 + 27,8122 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

46,34 RON

1 x 46,3372 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Pereți subțiri
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.25
Int. tip filet d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M14 x 1.50
Ext. tip filet d2 Fine
l1 14.0
Inst tool ref W0550
Inst. tap drill size 12.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 14.3
Inst. thread tap tol. 6H M14 x 1.50
Inst. thread depth min. 15.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 11.5
Depth burghiului de îndepărtare 4.8
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne